Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5F-6932: БОЛТ

    Номер по каталогу: 5F-6932
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,50
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 7
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 14
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    колесные тракторы-скреперы
    613C, 613B

    3500
    3508B, 3512, 3516, 3516B, 3516C, 3508, 3512B, 3516BHD, 3512C, 3512BHD, D399, 3516CHD

    колесные экскаваторы
    M325DMH

    комплект двигателя и генератора
    SR 804, SR 807

    гусеничные бульдозеры
    D5B

    двигатель промышленный
    SR 806, SR 689, SR 685