Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5F-7136: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 5F-7136
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hex Head Bolt

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 1,50
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 7,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 9 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 14
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,39
    load, haul, dump
    R2900G, R1300G, R3000H, R1700K, R1700G, R1300G II

    underground articulated truck
    AD60, AD45B, AD55, AD55B

    engine - industrial
    SPF343C SPF343