Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5F-9891: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА

    Номер по каталогу: 5F-9891
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.97, 0.97
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2.75, 2.75
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом, Phosphate and Oil Coated
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6, 6
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 1 1/2 - 12
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба, Fine Thread UNF
    • Тип болта: Hex Head Bolts, Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 2.25, 2.25