Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5H-2532: ШПОНКА

    Номер по каталогу: 5H-2532
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Диаметр: 3/8 дюйма

    Сегментные шпонки Cat изготавливаются из среднеуглеродистой стали, проходят механическую обработку, обеспечивающую высокое качество поверхностей.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Номер изготовителя детали: 213
    • Описание материала: 0
    • Примечания: 0
    3300
    3306B G3306 3304B

    cold planers
    PM-465

    marine products
    D333A D334

    3500
    G3520B G3516B D398B G3516

    wheel tractor scrapers
    623F, 627E, 621B, 627EPP, 623E, 621F, 627F, 623B, 621E, 627B, 651, 666, 627BPP, 641, 637DPP

    3600
    G3612 G3616 G3608

    engine - industrial
    G343

    track loaders
    951B, 977K, 955K

    motor graders
    16H, 16G, 12F

    track excavators
    375, 375L, 5080, 245BII, 245D, 245

    track type tractors
    D8RLRC, D8RII, D6ESR2000, D8NNSUC, D8N, D7GLGP, D7GSA, D4ESA, D6DLGP, D3CSA, D4DSA, D6DSR, D6D, D3BSA, D4E

    compactors
    826G, 826GII, 826C, 825C, 825G

    articulated trucks
    D35-HPC, D400D, D400E, D400, D40D, D350E

    vees 27 to 32 liter
    3412C 3408C 3412 3408E D353

    pipelayers
    578, 587R, 583R, 594

    15 to 18 liter
    3406 3406C G342C 3406B 3406C CKD D333C

    wheel loaders
    980F, 980FII, 980GII, 980G, 980C

    wheel dozers
    824C, 824G, 814B, 824GII

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B, RR-250B, RM-250C, SS-250B