Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5H-8812: ПАЛЕЦ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 5H-8812
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Диаметр отверстия под шток 25/64 дюйма

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия под штифт (дюймы): 25/64
    • Диаметр штифта — A (дюймы): 1 1/2
    • Длина штифта — B (дюймы): 9 7/8
    • Тип штифта: Шток тягового бруса и шплинтуемый шток/тип 1
    track-type tractor
    D7H 7A 7SU D8K D8H 57 7U 57H 7S D8L 7