Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5I-7942: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 5I-7942
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Клиновой ленточный хомут

    Хомуты Cat® являются устройствами, предназначенными для плотной фиксации двух деталей друг к другу.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Базовый диаметр (дюймы)‎: 3,03
    • Базовый диаметр (мм): 77
    • Материал: Сталь
    • Ширина зажима (дюймы): 0,58
    • Ширина зажима (мм): 14,8
    wheel-type loader
    910G

    excavator
    314D CR 312D, 312-A 314C 311D LRR 312C L 315D L 312C, 312B L 319D L 313D, 314D LCR 319D LN 312B