Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5I-8510: ШЛАНГ XT5 В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 5I-8510
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шланг высокого давления в сборе XT-6 ES

    Описание:
    Шланг высокого давления XT ES (Enhanced Spiral — улучшенная спираль) используется для перекачки под высоким давлением гидравлических жидкостей на основе нефти от насосов и электродвигателей до компонентов машины.


    Характеристики:
    Конструкция включает армированную волокном трубку из синтетического каучука, четыре или шесть слоев спирально навитой высокопрочной проволоки, разделенных слоями синтетического каучука. Наружная оболочка из синтетического каучука имеет стойкость к воздействию масла, атмосферного влияния и абразивного износа. Шланг XT ES прошел 1 миллион циклов работы в рамках импульсных испытаний, что в два раза превышает требования SAE. Шланг Cat® XT ES предназначен для использования с половинчатым радиусом сгиба SAE. Это обозначает, что шланг можно изогнуть сильнее в узких местах, что значительно уменьшает требования к длине шланга. Данные особенности облегчают монтаж, повышают срок службы и обеспечивают функциональную надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях высокого давления.

    forestry excavators
    538GF

    excavator
    320D2, 320E L 325C, 320 GC 320D2 GC 330B LN 345D L 320E LN 320E LRR 320D, 345C L 323D L 320D LN 323, 330C L 323F OEM 345D L VG 349D L 325F LCR 345C, 320D LRR 320D2 L 323F 320D L 320, 538 349D2 L 323D S 323D2 L 330B L 320D RR 320F L 330C LN 323F L 349D2, 350-A 320E, 323E L 323D SA

    track excavators
    320E, 320, 320D2, 325C, 320ELRR, 323, 320-01GC, 323-07, 320-07, 320-07GC, 320D2GC, 320DLRR, 325CCR, 345CL, 320DL, 349DLVG, 350L, 320D, 325CL, 323D2L, 330CL, 321DLCR, 320DRR, 350, 323DL, 330BLN, 345DL, 330BL, 345DLVG, 320D2L, 349D2L, 323DS, 349D2, 323FL, 325FLCR, 320FL, 323FLN, 323FOEM, 320EL, 323FSAOEM