Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5J-3941: Пружинные/цилиндрические штоки

    Номер по каталогу: 5J-3941
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Для удобства установки на концах штифтов имеется фаска. Изготавливаются из термообработанной стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр штифта — A (дюймы): 3/8
    • Длина штифта — B (дюймы): 1 1/4
    • Тип штифта: Пружинные/цилиндрические штоки
    earthmoving compactor
    816B 816 815 815B

    wheel-type loader
    966E 950B 926E 926 980F 966F 916 936 950E 992D 994K 966D 930 950 966C 910 950B/950E 936E 966G 990 992 992C 920 980B 994H 994F 980C 990 II 980F II G936 992B G916 994 994D G926

    wheel-type skidder
    528 518 508 120C FB518

    track-type skidder
    125C 120C

    off-highway truck
    MT4400D AC

    wheel dozer
    824C 814B 814 824S

    asphalt paver
    AP655F AS2301 AP500F AP555F AP-1000D AP-655D SE50 V 10-20B AP-600D BG-260D AP-1055F BG-225B SE50 VT 8-16B AP-555E 10 FT AP-1055E AP-800C SE60 VT XW BG-230D AS2302C AP655F L AP600F AP-800D BG-230 BG-2455D SE60VT XW AP-1055B SE60 V XW AS2252C BG1000E BG1055E 8 FT 10-20WB AP-1000F AP-1000B BG-2455C BG-260C AS2251 AP-1055D AS3301C BG555E BG-2255C AS4252C SE60 V AS3251C AS2302 AP-655C AP-1000E BG-210B

    integrated toolcarrier
    IT18B IT28 IT18 IT28B IT12

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C 613 615C 623H 613B 623G 623K LRC 623K 613G 615C II

    track-type tractor
    10C 10 D10 10S 10U

    load, haul, dump
    R1300G R1300G II R1700 II