Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5J-5794: Болты с 12-гранной головкой

    Номер по каталогу: 5J-5794
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,50
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,50
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/2–13
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с 12-гранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,75
    wheel tractor-scraper
    651, 637E, 631E, 613C, 641, 613C II 657, 666

    engine - generator set
    C15

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M

    forest products
    227

    wheel-type loader
    988B, 988H, 980G, 988F, 980H, 992C, 980C, 980F, 980G II 980F II 992D, 988F II 990H

    engine - industrial
    C15 C18

    articulated dump truck
    D44B, D400D, D550B, D35HP D40D, D400

    engine - truck
    C15 3406E

    off-highway truck
    777D, 770, 772

    cold planer
    PM-200

    track-type tractor
    173B 183B 193B D9G, D8L, D9T, D8T, D7F

    wheel dozer
    844H, 834S 834U 834B, 824C, 834H, 824S

    track-type loader
    953, 973, 943, 953B, 963, 983B

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 TH35-C15T TH55 TH55FT-E90 CX31-C15I TH55-E70 CX31-P600 TH35-E81 TH35-C15I

    excavator
    245, 235, 350-A 350-A L 225

    earthmoving compactor
    836, 836H, 826C, 825C, 825