Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5J-7004: Уплотнение поршня

    Номер по каталогу: 5J-7004
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 1

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — В (± 0,003 дюйма) (дюймы): 1,63
    • Диаметр отверстия (дюймы): 2,00
    • Форма уплотнения: Тип 1
    • Ширина канавки — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 0,19
    wheel tractor-scraper
    627, 657B, 623B, 621R, 633C, 637D, 627B, 621B, 623, 637, 631C, 621, 633D, 657, 651B, 631D, 651, 641, 639D

    articulated dump truck
    D400E, D350E II D350E