Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5K-9423: ЗВЕНО

    Номер по каталогу: 5K-9423
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметизируемое звено гусеничной ленты (правое)

    Описание:

    • Звенья гусеницы являются частью гусеничной ленты, которая обеспечивает движение машины.

    Характеристики:

    • На герметичных гусеничных лентах внутренний износ пальцев и втулок начинается незамедлительно в результате непосредственного контакта и трения между двумя деталями. Это приводит к ускоренному износу внутреннего соединения пальца и втулки. На гидравлических экскаваторах Cat смазываемая гусеничная лента является деталью для прямой замены герметичных гусеничных лент.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 12,83
    • Размер болта (мм): 12,83
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 6,75
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 171,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.