Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5L-8579: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 5L-8579
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 5,75
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 5,40
    • Тип стопорного кольца: Внешние
    • Толщина — B (дюймы): 0,125
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.