Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5P-4135: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 5P-4135
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–10
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    wheel tractor-scraper
    637E, 637K, 637G

    wheel tractor scrapers
    637K, 637KLRC

    engine - generator set
    3512C

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    motor grader
    140M 2 12M, 120K, 135H, 160M 2 24, 160M, 120H, 16M3, 140M 3 AWD 120M 2 12M 3 AWD 16H, 140H, 12M 3 140, 14M, 140M, 12M 2 14L 160K, 160M 3 AWD 140M 3 120M, 120K 2 160M 3 24M, 14M3, 18M3, 12H, 140K 2 12K, 14M-3 160H, 163H, 16M, 140K, 14H

    work tool
    PIN GRAB

    wheel-type loader
    980G

    engine - industrial
    D349

    motor graders
    12K, 24, 140K, 143H, 160M, 160M3, 12M2AWD, 14M3, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120

    track type tractors
    D4HIILGP, D3CII, D4CII, D3CIILGP

    articulated trucks
    D300D

    challenger
    75E, 95E, 65E, 85E

    pipelayers
    589

    track-type tractor
    4P D3C II 8A D4H, 4 4S D8N, D4H XL 57H 8U 8SU D4C II D8L, D4H III 8

    road reclaimer
    RR-250, SS-250

    track-type loader
    931C II 935C II

    track-type skidder
    54H 4P