Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5P-6414: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 5P-6414
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюйм, прямоугольное сечение

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Описание материала: 0
    • Поперечные отверстия: 0
    • Примечания: 0
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Толщина (мм): 0
    • Форма: Прямоугольный
    com
    815F II 816K, 815K, 815F, 816F, 816F II 815B

    ttt
    D5H, D6M D6N D5H XL

    wts
    613G, 613C, 613C II

    wtt
    854K, 844K, 814K, 814F II 854G, 844, 814F, 8A4K 844H

    tskd
    527 D5HTSK II

    lhd
    R1300G, R1300G II

    it
    IT38G II IT62G II IT62H, IT62G

    wtl
    972H, 962H, 970F, 966G II 950G II 966K, 950H, 992K, 966M, 972K, 938H, 972M, 966L, 990H, 972G, 972G II 950F II 990K, 972L, 992G, 962K, 950K, 938G II 993K, 97AM 990 II 966H, 962G, 962G II 950G, 994H, 994K, 966G, 966F, 994D, 966F II 994F