Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5S-4554: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 5S-4554
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 6,98
    • Внутренний диаметр (мм): 177,4
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 177,39
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 3,53
    • Материал: VMQ — силикон, Силикон (70)
    • Назначение: Уплотнения электрической системы, высокотемпературные воздушные уплотнения, высокотемпературные неподвижные уплотнения для консистентной смазки
    • Несовместимые материалы: Ацетон, ароматические углеводороды, масло с противозадирной присадкой, топливное масло, кетоны, масла с низким расположением анилиновой точки, нефтяные масла, пар и горячая вода
    • Описание материала: Силикон эффективно работает в широком диапазоне температур: от экстремально низких до умеренно высоких. Демонстрирует хорошие эксплуатационные показатели в воздушных средах. Также может использоваться с моторным маслом. Имеет ограниченную прочность и устойчивость к абразивному износу/порезам, применяется для сред с низким давлением. Не следует использовать с дизельным топливом, охлаждающей жидкостью/мочевиной, гидравлическим маслом, жидкостью для автоматических коробок передач и дизельным биотопливом.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Воздух, диацетоновый спирт, этиленгликоль, экстремально высокие/низкие температуры, масла с высоким расположением анилиновой точки, изобутиловый спирт, озон, УФ-излучение, полигликоль
    • Температура (°C): –46–150
    • Температура (°F): –50–300
    • Типоразмер (дюймы): 262
    pipelayer
    572F, 571F, 561D, 572G, 561C, 571G

    wheel tractor-scraper
    627, 637, 637B 627B, 623B

    engine - generator set
    3408 3408B G3306 D399 3406B D379B 3412C 3408C 3406C 3306 XQG135 D398B 3412 3406

    wheel-type skidder
    528

    track type tractors
    D11R, D11N, D7G, D7GLGP, D11TCD

    track excavators
    235

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D6C, D7G, 6A D5, D11R, D7F, D11N, 6S D11T, 11SU D6D, 11 6 D8H, 5 11U

    engine - machine
    3306

    track-type loader
    977K, 973, 977H, 955L, 977 977A 951B, 955K

    petroleum products
    G3306B

    3300
    G3306

    wheel tractor scrapers
    627BPP

    motor grader
    12F, 120, 14G, 14E, 12G, 140G, 140

    wheel-type loader
    966D, 966C, 966F II 980B, 966E, 972G, 966G, 980, 966F

    engine - industrial
    3208 3412 3306 3406B 3408 D346 D379B D379 D333C G3306B G3306 3408B G343 3406 D398 D398B D399

    track loaders
    977K, 973

    engine - truck
    3306 3208 3406 1673C 1674

    vees 27 to 32 liter
    3408A

    pipelayers
    572G, 571G

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    wheel loaders
    966FII

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    815, 815B, 816