Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5W-4819: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 5W-4819
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3,35
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR) (70), NBR — нитрил
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости, уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Ацетон, тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, хлорированные углеводороды, высокий уровень озона, кетоны, нитроуглеводороды, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе
    • Температура (°F): –40–212
    wheel-type loader
    914M 993K 914K 990K 918M 920K

    wheeled excavator
    M315 M312 M318 M316C M313C M318C M315C

    skid steer loader
    277D 299D3XHP 289D 299D3 279D3 272D2 XHP 279D 299D2 XHP 297D2 272D2 299D2 246D 262D 297D2 XHP 289D3 272D3XHP 246D3 299DR 287D 262D3 272D 272D3 299D 262 D3 297D XHP 297D

    wheel dozer
    844K

    asphalt paver
    AP300F AP355F

    excavator
    212 212B 205 206 206B