Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5W-4881: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 5W-4881
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,21
    • Внутренний диаметр (мм): 5,3
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 5,30
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,09
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 2,4
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR) (70), NBR — нитрил
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости, уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Ацетон, тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, хлорированные углеводороды, высокий уровень озона, кетоны, нитроуглеводороды, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе
    • Температура (°C): –40–100
    • Температура (°F): –40–212
    material handler
    MH3022, MH3024

    wheeled excavator
    M318, M315, M312, M320, M318D MH M316C, M315C, M322D2 MH M322F, M320D2, M318F, M322C, M322D MH M324D2 MH M320F, M322D2, M318C, M318C MH M316F, M313C

    forest products
    SAT323TSC SAT322TSC SAT318TSC SAT214 SAT322T SAT323T SAT223T SAT318T SAT323 SAT318

    excavator
    214B FT 206B, 206, 224B, 212B