Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5W-6388: ШТОКА

    Номер по каталогу: 5W-6388
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 2,76
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,12
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR) (90), NBR — нитрил
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости (до 10 335 кПа/1500 фунт. на кв. дюйм), уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, высокий уровень озона, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Абразивостойкий; синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе, уплотнения ORFS, STORS
    • Температура (°F): –40–212
    forest products
    586C 2864C

    wheeled excavator
    M318 M315 M312 M313C M315D2 M320F M313D M317D2 M315C M320D2 M318D M316D M316C M314F M315D M318F M318D MH M316F M318C

    material handler
    MH3022

    skid steer loader
    239D 247B3 226B3 242B3 216B3 232D 226D 236B3 249D 259B3 257B3 252B3

    excavator
    206B M317F 206 212 M315F 214B FT M318F 212B 214B