Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    5W-9998: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 5W-9998
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Термопластичный шланг в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлических масел на основе нефти и синтетических материалов в гидравлической системе.


    Характеристики:
    Включает термопластическую внутреннюю трубку, устойчивую к гидравлическим маслам на основе нефти и синтетическим материалам, смазочным маслам, воздуху и воде. Имеет армирующий слой из синтетического волокна и термопластическую внешнюю оболочку, устойчивую к гидравлической жидкости, абразивным материалам и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и отличную выносливость.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические системы среднего давления. Шланг может также использоваться с воздухом, водой и водно-гликолевой смесью при температуре до +66 °C.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (см): 2770, 2770
    • Максимальное рабочее давление (фунты на кв. дюйм): 2500, 2500
    • Тип: 1028
    • Типоразмер: -5, -5
    • Типоразмер (дюймы): -5, -5