Главная страница633-7808: WASHER
Главная страница633-7808: WASHER
633-7808: WASHER

Торговая марка: Cat

fallback-image
Снято с продажи
633-7808: WASHER
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
Технические характеристики номера по каталогу 633-7808

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 40,0
Inside Diameter (mm): 17,0
Thickness (mm): 99 999,99
Outside Diameter (in): 1,575
Thickness (in): 3 937,008
Inside Diameter (in): 0,669
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 633-7808

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен