Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6B-5310: БОЛТ

    Номер по каталогу: 6B-5310
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.58, 0.58
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1.50, 1.5
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Phosphate and Oil Coated, Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/4, 3 1/4
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 3/4 - 16
    • Резьба: Fine Thread UNF, Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Hex Head Bolts, Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1.13, 1.13