Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6B-9194: БОЛТ

    Номер по каталогу: 6B-9194
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,75
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3
    • Описание материала: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 14
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    meng
    3512C 3508C 3508B 3516C 3516B 3516 3512B 3508 3512

    3500
    3512 G3516 3516 3516B 3508B 3512B

    petr
    3512 3516B 3512C TH55 3508C 3516 TH55-E70 3512B

    ttt
    8U 8 58 8S 8A D8L

    ieng
    G3516 3512 3516 G3512 3508 G3508 3512C 3512B 3508B

    lhd
    R1300G, R1300G II

    epg
    3512 G3516 3516 3516B 3508B 3512B

    wtl
    980F, 980C