Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6D-4045: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6D-4045
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Воздушный шланг низкого давления для двигателя и воздушного тормоза в сборе с соединениями

    Описание:
    Шланг для перекачки воздуха, моторного масла, воды, смазочного масла, дизельного топлива или гидравлической жидкости на основе нефти для двигателя или воздушной тормозной системы.


    Характеристики:
    Конструкция включает синтетическую резиновую трубку, внутреннюю тканевую оплетку, один слой оплетки из высокопрочной стальной проволоки и тканевую оболочку. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Эксплуатация в условиях низкого давления в системах двигателя и воздушного тормоза.

    motor grader
    140G 130G 120G 12G

    off-highway truck
    776 772B 773B 769C 771C 776B 776C 769 777 768C 777C 775B 769B 777B

    wheel tractor-scraper
    623B 657B 637D 623 627B 631G 641B 621E 651B 621B 627 627E 621 621R 637G 639D 631C 623E 623F 633C 637 631D 621S 633D