Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6F-7024: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 6F-7024
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 3,50
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5
    • Описание материала: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 5/8 - 18
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,94
    pipelayer
    561C, 589, 561B, 561D

    underground articulated truck
    AE40 II AD45, AD40 AE40

    engine - generator set
    3412 3406E 3412C 3408C 3408B 3408

    motor grader
    24H

    wheel-type skidder
    518

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3408E 3406 3408B C27 C15 3412C 3412E 3406C C18 3406E 3456 3408C C-16 C-15

    engine - truck
    3412 3406E 3412C 3408C 3408B 3408

    cold planer
    PM-465, PR-1000, PR-750B, PR-1000C PR-450, PR-450C

    track-type tractor
    8 6 D6D, 58 8S 8SR D5, 6A 143 8A D5B, D6C, 8U D9N, 153 6S 140, 163 58L D9R, D6D SR D6E 59N 59L D8L, 9 7A 7S 4 9SU 141 5A 55, 5S D6E SR 5 9U D5E

    generator
    SR4

    track-type loader
    977K, 977H, 955L, 955K, 977L, 977 955H, 977D, 955 951, 977A

    petroleum products
    C18 TH48-E70 CX35-P800 C15 TH35-C15I TH35-E81 CX31-P600 CX31-C15I CX35-C18I

    excavator
    375-A