Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6F-7027: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 6F-7027
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,19
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,09
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/4–28
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,44
    telehandler
    RT80, RT50, RT50SA, RTC60 RT60, RT100

    wheel tractor-scraper
    637, 627, 627B, 657E, 637B

    pipelayer
    571G, 572F, 572G, 561C, 571F

    engine - generator set
    3608 3616 3606 3612 3512 3516 3304 3306B 3406C 3304B 3508 3306 D398B 3406B D399 3406 3145 3150 D379B 3160

    motor grader
    12F, 140G, 120G, 16G, 120, 14G, 12G, 130G, 140, 12E, 14E

    wheel-type loader
    988, 950, 966C, 980, 992, 980B, 988B, 992C, 992B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3406B 3208 3160 D330C 3306 G379 D333C G353D G342C G3512 3304 D399 D353E 3406 D398 D342 D398B D379 D379B G333C G379A D353C D342C D343 G3516 D353D D320A D346 G398 G3306

    articulated dump truck
    D25C, D400, D350C, D250B, D35HP D30C, D300B, D35C

    off-highway truck
    772B, 768C, 777, 773B, 777B, 769C, 776, 776B

    engine - truck
    3306 1673C

    generator
    SR4

    track-type tractor
    D6D, D5B, D4E, 163 4 143 D7F, 10S 59 55, 8A D10, 9S 10 153 D5, D8L, 9U D4D, 5S 6A 58 8S 8 D6C, 4S 6S 9C 9 44 4A 140, 10U D4E SR 5 8U D7G, 141 6 D9L, 10C 5A

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    824B, 814, 834

    track-type loader
    955K, 977 977K, 977D, 941, 955L, 955 951, 955C

    excavator
    215, 235, 225

    earthmoving compactor
    816, 815, 825B, 826B