Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6F-7030: БОЛТ

    Номер по каталогу: 6F-7030
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,29
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,19
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1
    • Описание материала: 0
    • Размер болта (дюймы): 3/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/8–24
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,56
    rrss
    RM-350, SM-350, RM-350B, RM-300

    com
    826C

    meng
    3612 3608 D343 D342C D342 3616 3408C 3606

    ttt
    D4E SR D6G SR D6E SR D5E

    ieng
    3408C CG137-12 D379B G342C G398 G3412 D342 3054 D343 3056 D398 G379 D398B CG137-08 D342C 3516 3408 D379 SPF343C 3408B G379A SG137-08

    wts
    623F, 627E, 637E, 623H, 621H, 637G, 621G, 631K, 621E, 627G, 657E, 621F, 613C, 621K OEM 637K, 631E, 657G, 627H, 631G, 627F, 627K LRC 623E, 623G, 621K, 623K LRC 633E II 623K, 627K

    lhd
    R1700G, R2900G

    mg
    140B, 120B

    mh
    MH3037

    epg
    C6.6 C3.3 C7.1 C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 3408 3408C C4.4 C3.3DE50E2