Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6F-7031: БОЛТ

    Номер по каталогу: 6F-7031
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Описание материала: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.