Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6F-7035: БОЛТ

    Номер по каталогу: 6F-7035
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.67, 0.67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0.25, 0.25
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом, Phosphate and Oil Coated
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2 1/4, 2 1/4
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 7/8 - 14
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба, Fine Thread UNF
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой, Hex Head Bolts
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1.31, 1.31