Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6G-8623: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 6G-8623
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутые кромки лучше всего подходят для поверхностей с высокой ударной нагрузкой. Кромка из высокоуглеродистой стали отличается меньшей ценой по сравнению с объемно-закаленной сталью, но обладает меньшей ударной прочностью.  

    Свойства:
    В условиях низких ударных нагрузок и абразивного износа более тонкая режущая кромка повышает экономичность. Режущие кромки большей толщины увеличивают прочность и износ материала в условиях истирания или высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Со сквозной закалкой (DH2)
    • Машина: Автогрейдер
    • Рифление: Без зубьев
    • Толщина (мм): 19,05
    • Ширина (мм): 203,2
    motor graders
    140HNA, 120HNA, 140H, 135HNA, 12HNA, 143H, 120H, 135H, 160HNA, 12H, 140B