Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6H-1309: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 6H-1309
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцевое уплотнение

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 4,03
    • Внутренний диаметр (мм): 102,3
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 102,34
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,37
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 9,47
    • Материал: NBR — нитрил, Нитрилкаучук (NBR) (60)
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости, уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, высокий уровень озона, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, УФ-излучение
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе
    • Температура (°C): –40–100
    • Температура (°F): –40–212
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D9H, D10, 10C D6C, D9G, D7F, D11R, 11 11U D9E, 11SU D11N, 10S 10U 10

    wheel tractor-scraper
    657, 657B, 651, 666B, 633, 633B 641, 666, 641B, 651B

    pipelayer
    594H, 594

    integrated toolcarrier
    IT28, IT28B

    wheel-type loader
    930T, 926, 930R, 926E, 992B, 930, 992, G926

    track-type loader
    977K, 977L, 983

    forest products
    2391, 2390, 511, 2290, 521, 522

    excavator
    329D LN 325D L 329D L 320B, 320B L 322C FM 325C L 325C FM 329D, 329D2, 336D L 322C, 325B LN 325C, 330C, 320B S 325D, 345D, 229, 330D L 324D FM