Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6H-1995: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 6H-1995
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,47
    • Внутренний диаметр (мм): 139,1
    • Внутренний диаметр уплотнения (мм): 139,06
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,27
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 7
    • Материал: Силикон (70), VMQ — силикон
    • Назначение: Уплотнения электрической системы, высокотемпературные воздушные уплотнения, высокотемпературные неподвижные уплотнения для консистентной смазки
    • Несовместимые материалы: Ацетон, ароматические углеводороды, масло с противозадирной присадкой, топливное масло, кетоны, масла с низким расположением анилиновой точки, нефтяные масла, пар и горячая вода
    • Описание материала: Силикон эффективно работает в широком диапазоне температур: от экстремально низких до умеренно высоких. Демонстрирует хорошие эксплуатационные показатели в воздушных средах. Также может использоваться с моторным маслом. Имеет ограниченную прочность и устойчивость к абразивному износу/порезам, применяется для сред с низким давлением. Не следует использовать с дизельным топливом, охлаждающей жидкостью/мочевиной, гидравлическим маслом, жидкостью для автоматических коробок передач и дизельным биотопливом.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Воздух, диацетоновый спирт, этиленгликоль, экстремально высокие/низкие температуры, масла с высоким расположением анилиновой точки, изобутиловый спирт, озон, УФ-излучение, полигликоль
    • Температура (°C): –46–150
    • Температура (°F): –50–300
    • Типоразмер (дюймы): 433
    track-type tractor
    10S 10 D10, 10U 10C

    wheel tractor-scraper
    660B, 637, 631C, 657B, 641B, 651B, 650B 633C, 623, 621, 666B

    wheel-type loader
    992, 980C, 988, 980, 992B, 980F, 980F II

    wheel dozer
    834, 824B, 824, 824C, 824S

    track-type loader
    953, 943, 983

    engine - industrial
    D349 D348 D346

    excavator
    245

    off-highway truck
    769, 777, 768B, 776, 773, 769B, 772

    earthmoving compactor
    825B, 825 826C, 826B, 825C