Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6H-5672: Уплотнительное кольцо

    Номер по каталогу: 6H-5672
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца в основном используются в качестве осевых или радиальных уплотнений для предотвращения утечек и загрязнения.

    Характеристики.
    • Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, применяемыми в двигателях и машинах Cat®. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    В системе уплотнений Cat® используются надежная конструкция, тестирование и проверка. Приобретайте новейшие подлинные уплотнения Cat для защиты своих инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца находят разнообразное применение во всей линейке изделий Cat®.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,85
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,21
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR)(75), NBR — нитрил
    • Материал основного уплотнения: Резина
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Тип уплотнения/уплотнительного кольца: Стандартная
    • Типоразмер (дюймы): 316
    motor grader
    12E

    engine - truck
    1673C 3306

    pipelayer
    561B 583H

    engine - industrial
    D342C D353D D398 D343 D398B D353C D353E D342 G342C D320A G398 D379B D379 G379A G379

    marine products
    D397D D353D D379B D337F D342C D353E D398B D326F D379A D398A D353C D333A D343 D342 D375D

    track-type loader
    953B 953 943 977H 977A 953C 955H 955K 977K

    track-type tractor
    D6 D9G D8H D6 XE D9E D4D