Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6H-6998: ШТОКА

    Номер по каталогу: 6H-6998
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и некоторых подвижных деталей.

    Характеристики:
    Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,27
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,19
    • Материал: EPDM (70), EPDM — этилен-пропилен-диен-каучук модифицированный
    • Назначение: Жидкостные системы двигателя с паровым охлаждением
    • Несовместимые материалы: Ароматизированное топливо, смазочные материалы на базе сложных эфиров, жидкости на нефтяной основе
    • Описание материала: EPDM обеспечивает отличную производительность в таких средах, как воздух и охлаждающая жидкость/мочевина. Не используется для моторного масла, дизельного топлива, гидравлического масла, масла для автоматических коробок передач и дизельного биотоплива. Имеет хорошую устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Спирты, автомобильные тормозные жидкости, горячая/холодная вода, кетоны, озон и солнечные лучи, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, силиконовые жидкости, некоторые разбавленные кислоты, пар (макс. 200 °С (400 °F))
    • Температура (°F): –67–275
    marine products
    D337F D326F