Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6I-6355: Переходник серии J (с боковым контактом)

    Номер по каталогу: 6I-6355
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Правый переходник защиты углов J350 с боковым пальцем и болтовым креплением

    Описание:
    Правый безударный переходник защиты углов с болтовым креплением J350 используется для установки на кромку 40 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники защиты углов Cat® обеспечивают надежную защиту углов и дополнительную глубину проникновения зубьев ковша.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш гидравлического экскаватора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Износостойкий материал: Стандартный вариант
    • Машина: Экскаватор
    • Навесное оборудование: Приварная
    • Положение: Правая
    • Размер переходника: J350
    excavator
    320D2 L 325-A 323E SA 322B L 323D L 320-A L 345B II 320-A N 315C, 318D2 L 320C, 320B N 320D2 GC 322C, 330 LN 320D2, 320C L 320B FM LL 325B L 320 L 330B L 330-A L 325 L 320-A S 330B LN 315B FM L 330-A 320D, 321C 323D2 L 320E LN 322-A L 325-A FM L 315B, 318C, 325-A LN 315D L 321B, 320D L 315B L 320E, 323F L 325C, 323F 320N, 325-A L 320D GC 320B L 324D L 320B LL 323D3 320B, 322N, 323E L 322B LN 320-A 318B N 319C 320, 320D LRR 324D, 325B LN 323E LN