Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6I-6784: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 6I-6784
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Кольцевое уплотнение

    Описание:
    Опорные кольца предотвращают выдавливание уплотнений в устройствах, работающих при высоком давлении, и могут быть использованы для защиты всей системы герметизации при резком повышении давления.

    Характеристики:
    Опорные кольца Cat® объединяют эластомерные уплотнения и сопрягаемые компоненты, которые таким образом вносят значительный вклад в увеличение срока службы и производительность системы герметизации в устройствах высокого давления.

    Размеры опорных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам и поверхности сопряжения. Материалы подобраны в соответствии с расчетным давлением и для противодействия абразивному износу.

    Опорные кольца могут быть сплошными и составными. Составные кольца используются для облегчения сборки.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Опорные кольца используются для герметизации неподвижных и подвижных деталей на оборудовании, работающем при высоком давлении, таком как гидравлические насосы, клапаны и двигатели.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 3.11, 3.11
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0.2, 0.2
    • Диаметр канавки (дюймы): 74.9, 74.90
    • Материал: Plastic - Fabric Phenolic Laminate
    • Описание материала: This plastic laminate provides good anti-friction, anti-wear performance in high shock or impact loading applications. Primarily used in semi-static or light rotational loads., Слоистый пластик обеспечивает хорошие антифрикционные и противоизносные свойства в условиях высоких ударных или динамических нагрузок. В основном используется для условий полустатичных или незначительных вращательных нагрузок.
    • Примечания.: 0, Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
    • Ширина канавки (дюймы): 9.00, 9
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0.31, 0.31