Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6I-8243: ПЕРЕХОДНИК ПРАВЫЙ

    Номер по каталогу: 6I-8243
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Правый угловой закрывающий переходник J400 с боковым пальцем и болтовым креплением

    Описание:
    Правый переходник защиты углов с болтовым креплением J400 используется для установки кромки 45 мм с углом скоса 22,5 градуса.

    Характеристики:
    Переходники защиты углов Cat® обеспечивают надежную защиту углов и дополнительную глубину проникновения зубьев ковша.

    Рекомендуемое применение:
    Ковш колесного погрузчика.

    • Износостойкий материал: Standard Option, Стандартный вариант
    • Машина: Loader, Погрузчик
    • Навесное оборудование: Bolt-On, С болтовым креплением
    • Положение: Right Hand Corner, Правый угол
    • Размер переходника: J400, J400