Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6J-5541: Уплотнительное кольцо

    Номер по каталогу: 6J-5541
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительное кольцо

    Описание:
    Уплотнительные кольца в основном используются в качестве осевых или радиальных уплотнений для предотвращения утечек и загрязнения.

    Характеристики.
    • Уплотнительные кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, применяемыми в двигателях и машинах Cat®. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Изготавливаемые в более чем 2500 вариантах размеров и материалов, уплотнительные кольца Cat являются лучшим решением для Cat и другого мобильного оборудования, требующего установки уплотнительных колец.

    В системе уплотнений Cat® используются надежная конструкция, тестирование и проверка. Приобретайте новейшие подлинные уплотнения Cat для защиты своих инвестиций.

    Применение:
    Уплотнительные кольца находят разнообразное применение во всей линейке изделий Cat®.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 5,73
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,14
    • Материал: Нитрилкаучук (NBR) (90), NBR — нитрил
    • Материал основного уплотнения: Резина
    • Назначение: Системы топливоподготовки, работающие при температуре окружающей среды, вспомогательные системы высокого и низкого давления, использующие сжиженный нефтяной газ, гидравлические жидкости (до 10 335 кПа/1500 фунт. на кв. дюйм), уплотнения систем рулевого управления с гидроусилителем, уплотнения термостатов радиаторов
    • Несовместимые материалы: Тормозные жидкости для автомобильной и авиационной техники, высокий уровень озона, кетоны, жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты, сильные кислоты, УФ-излучение
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Покрытие: Нет
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Совместимые материалы: Абразивостойкий; синтетические смазочные материалы на основе альфа-олефинов, этиленгликоль, углеводородное топливо, смазочные материалы на основе бензина, силиконовые масла и смазки, вода, охлаждающие жидкости двигателя на водной основе, уплотнения ORFS, STORS
    • Температура (°F): –40–212
    • Тип уплотнения/уплотнительного кольца: Стандартная
    • Типоразмер (дюймы): 256
    motor grader
    24

    wheel-type skidder
    525 515

    wheel dozer
    834G 824H 824G II 834H

    underground articulated truck
    AD30 AD22

    excavator
    215 231D 229 5230 225B 229D

    track-type loader
    943 973 953 963

    track-type tractor
    D6R III D7E LGP D7E D6T

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1300G II