Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6J-8194: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 6J-8194
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 176,3
    • Высота поперечного сечения (мм): 6,4
    • Материал: PTFE — политетрафторэтилен
    • Описание материала: PTFE обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в таких средах, как воздух, моторное масло, дизельное топливо и охлаждающая жидкость. Однако этот материал легко загрязняется и повреждается при установке. Выдерживает очень высокие температуры.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (мм): 2,4
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.