Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6J-9354: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6J-9354
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Тип 4

    Двухкомпонентное уплотнение, состоящее из поршневого кольца и расширительного кольца, которое предотвращает движение масла между штоковой полостью и головкой шатуна цилиндра. Уплотнение поршня обычно изготавливается из тефлона или нейлона для давлений, превышающих 3000 фунт/кв. дюйм (20 670 кПа). Расширительные кольца имеют различную форму и изготавливаются из нитрилкаучука.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (±0,003 дюйма) (дюймы): 4.23, 4.23
    • Диаметр отверстия (дюймы): 5, 5.00
    • Форма уплотнения: Type 4, Тип 4
    • Ширина канавки — A (±0,002 дюйма) (дюймы): 0.38, 0.38