Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6K-1910: БАШМАК ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 6K-1910
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Башмак гусеничной ленты (с тройным грунтозацепом)

    Описание:

    • Башмаки гусеничной ленты обеспечивают движение и сцепление с дорогой и защищают гусеничную ленту.


    Характеристики:

    • Тройные грунтозацепы траковых башмаков имеют меньший уровень проникновения в сравнении с одиночным грунтозацепом, однако обладают лучшей маневренностью. Тройные грунтозацепы являются стандартными на гусеничных погрузчиках и экскаваторах, имея меньшее вращающее сопротивление и большую маневренность.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (мм): 5/8
    • Тип башмака: Тройные грунтозацепы
    • Шаг гусеничной ленты (мм): 175,5
    • Ширина башмака (мм): 380
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.