Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6L-1884: Прокладка с сетчатым фильтром

    Номер по каталогу: 6L-1884
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Gasket

    Описание:
    Прокладки являются важными компонентами воздушных компрессоров, которые обеспечивают подачу воздуха в различные компоненты двигателя.

    Характеристики:
    Компоненты Cat® изготавливаются по жестким техническим требованиям и отличаются долговечностью, надежностью, производительностью, экологичностью и возможностью повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    wheel tractor-scraper
    623B, 633C, 637, 637B 627B, 627, 633D, 637D, 621B, 641B, 623, 657B, 621, 631C, 650B 651B, 660B, 666B

    pipelayer
    561C, 571G, 571F, 572F, 572G

    motor grader
    140G, 12G, 120G, 14G, 120, 130G, 140, 16G, 12F, 14E

    wheel-type loader
    920, 930T, 966C, 950, 950B, 930R, 980B, 936E, 930, 936, 950E, 980, 950B/950E

    engine - industrial
    3408 3208 3160 D330C 3306 3406 3304 D333C 3408B D346 D348 D349

    wheel-type skidder
    518, 528, 120C, FB518

    engine - truck
    1160 1673 1693 1673C 3408 1145 3408B 3406 1676 1140 3306 1150 1673B 3208 1674

    off-highway truck
    769B, 769, 777, 776, 772, 773, 768B

    track-type tractor
    D9G, D5, D7F, D7G, D6C

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K

    track-type skidder
    125C 120C

    excavator
    235, 245

    earthmoving compactor
    816, 815