Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6L-3801: КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 6L-3801
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Тип стопорного кольца: Внешние
    exc
    330 L 5110B 385B, 345B II 330, 322B L 345B L 350, 375 L 325B L 345B II MH 5080, 375, 330B L 345B

    meng
    3512 3508 3516 3608 3612 3516B 3606 3616

    petr
    3512 3508 3516 3608 3612 3516B 3606 3616

    whex
    M325B W345B II W330B

    cold
    PM-201, PM-565B, PM-565

    ieng
    3512 3508 3516 G3304 3512B G3306

    epg
    3516 3508 3512 3508B