Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6L-3911: ЛИНИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6L-3911
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Магистраль впрыска топлива

    Описание:

    • Линии впрыска топлива используются для подачи топлива в двигатель.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 9,5
    • Высота (мм): 241,3
    • Длина (дюймы): 26,6
    • Длина (мм): 675,64
    • Ширина (мм): 345,44
    engine - industrial
    D398 D398B D379 D379B