Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6L-4007: КЛАПАН В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 6L-4007
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Клапан регулятора

    Описание:

    • Клапаны являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,87
    • Высота (мм): 22,1
    • Длина (дюймы): 4
    • Длина (мм): 101,6
    • Ширина (мм): 101,6
    track-type tractor
    140, 143

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3304B 3306 3412C 3408C 3408B 3406 3406B 3304 3412 3408

    engine - industrial
    3408 3412 3406B D330C 3306 3406 D333C G3306 3304 G343 G3408 G333C D343 3408B D320A G3412 G3406