Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6L-8797: Пружинное стопорное кольцо, внутреннее

    Номер по каталогу: 6L-8797
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Retaining Ring Internal

    Пружинные стопорные кольца Cat изготавливаются из закаленной углеродистой стали.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр отверстия (дюймы): 2,44
    • Описание материала: 0
    • Поперечные отверстия: 0
    • Примечания: 0
    • Свободный диаметр — A (дюймы): 2,70
    • Тип стопорного кольца: Внутренние
    • Толщина — B (дюймы): 0,078
    • Форма: Стандартное закаленное
    exc
    5230, 5230B

    meng
    3208

    ttt
    D9R, D8R D8R II D8N

    wts
    627H, 621H, 621K OEM 623K LRC 623H, 627K, 627K LRC 623K, 621K

    mg
    16M3, 14M-3 24M, 16H NA 14G, 14M, 14M3, 18M3, 16M, 16H, 14H NA 24H, 16G, 14H

    oht
    789B, 793C, 789D, 789C, 793B