Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6L-9447: ШАЙБА

    Номер по каталогу: 6L-9447
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительная шайба

    Описание:
    Уплотнительные шайбы используются для предотвращения утечек через болтовые отверстия в устройствах низкого давления.

    Характеристики:
    Уплотнительные шайбы Cat® изготовлены из стали, и их средняя часть покрыта каучуком.

    Резиновый материал выбирается с учетом совместимости с температурой и жидкостью приложения.

    Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций. Обычное уплотнение и уплотнение Cat — это две большие разницы.

    Применение:
    Уплотнительные шайбы используются для болтовых соединений, требующих защиты от утечек.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,3
    • Внутренний диаметр (мм): 7,6
    • Материал: Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук (NBR) / сталь
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,6
    • Наружный диаметр (мм): 15,3
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    wheel tractor-scraper
    613

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3512 3145 3406 3160 3150

    motor grader
    14G, 12F, 140G, 14E, 12G, 130G, 16G, 16

    work tool
    MP15 S340 VHS-40 VHS-70 VHS-50 MP20 VT30 VHS-10 MP40 S305 VT50 VT60 VHS-60 MP30 S325 S365 S320 S390 VHS-30 VT40

    petroleum products
    C175-16

    10 to 13 liter
    C12

    engine - industrial
    3160 G343 3406 D346 G3516 C175-16 D348 C280-16

    engine - truck
    3406 1150 1145 1674 1676 1140 1160