Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6L-9872: ШАЙБА

    Номер по каталогу: 6L-9872
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительная шайба

    Описание:
    Уплотнительные шайбы используются для предотвращения утечек через болтовые отверстия в устройствах низкого давления.

    Характеристики:
    Уплотнительные шайбы Cat® изготовлены из стали, и их средняя часть покрыта каучуком.

    Резиновый материал выбирается с учетом совместимости с температурой и жидкостью приложения.

    Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций. Обычное уплотнение и уплотнение Cat — это две большие разницы.

    Применение:
    Уплотнительные шайбы используются для болтовых соединений, требующих защиты от утечек.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,05
    • Материал: Резина/сталь
    • Наружный диаметр (дюймы): 1,66
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Толщина стали (дюймы): 0,09
    engineer support tractor
    C18

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3520C G3508 PP3516 3508 3406C C18 3516 G3516C 3512B XQG135 3516B G3516 G3520E G3512E 3512 G3512 3508B 3306 3306B G3516B 3412 3456 3208 G3412 3406B 3406E 3408C 3412C XQG400 G3516E 3408B 3304B G3406 3408 PM3412 PM3456 C15 3304 CG137-12

    petroleum products
    C15 C18 3512 3512B G3306B

    engine - industrial
    3412 G3516C G3508 3508B G3306 G3516E G3304 G3408B G3412 G3408 G3512 SR4 G3516 G3406 D320A

    marine products
    C18 D330A D330C 3408C 3304 3516 3512 3412C D330B 3406C 3508 3304B