Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6N-0230: ПРУЖИНА

    Номер по каталогу: 6N-0230
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пружина регулятора оборотов

    Описание:

    • Пружины являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,3
    • Длина (дюймы): 4
    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    120 12G 140 140G 12F 14G 14E 140B

    wheel-type loader
    966C 980B

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    572F 572G 571G 561C 571F

    track-type loader
    977K 977

    wheel tractor-scraper
    627B 637 627 637B

    track-type tractor
    D5 5 D6C D7F D6D D5B D7G 6 6S 6A