Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6N-0714: ШКИВ ГЕНЕРАТОРА

    Номер по каталогу: 6N-0714
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шкив генератора

    Описание:

    • Шкивы генератора вращают генераторы с помощью ремней, которые приводятся в движение системами привода вспомогательного оборудования двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Alternator Pulley
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 61
    • Длина (мм): 99,1
    • Ширина (мм): 99,1
    pipelayers
    571G

    track-type tractor
    D7G, D7G2

    pipelayer
    572G, 571G

    track type tractors
    D7G, D7GSA