Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    6N-0968: ПРУЖИНА

    Номер по каталогу: 6N-0968
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пружина регулятора оборотов

    Описание:

    • Пружины являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,28
    • Длина (дюймы): 4,5
    wheel tractor-scraper
    621, 627, 637, 637D, 657B, 627B, 621R, 631C, 633C, 657, 637B 666B, 666

    pipelayer
    561C, 572G, 572F, 571G, 571F, 583K

    motor grader
    130G, 140G, 14G, 12G, 120, 140, 14E, 120G, 12F

    wheel-type loader
    950, 966C, 930, 980B, 988, 920, 980

    engine - industrial
    3208 D330C D398 D343 3304 D333C D379B 3306 D398B D379 D399

    wheel-type skidder
    518, 528

    engine - truck
    3306 1693 3208 1673C

    off-highway truck
    769, 769B, 768B

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D6C, D7G, D7F, D5, 183B D4D, 8D D4E, D8K, D8H, 8S

    generator
    SR4

    wheel dozer
    824B, 814, 834

    track-type loader
    955K, 951B, 951C, 941, 977K, 955L, 941B, 983

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    825B, 815, 816, 826B